Dado di tenuta G1【100 Pezzi per confezione】 (GNG1-M5)

Dado di tenuta G1 GNG1-M5

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GNG1-M5

Marca: DAIMARU BYORA SEISAKUSHO

Prezzo: 105.01

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M5


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GNG1-M5

Codice componente
GNG1-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale

105.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10M5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Filettatura femmina Sezione di attacco, lunghezza L(mm) 5
Profilo poligonale, tipo Profilo esagonale Funzione aggiuntiva NA Maschiato, lavorazione fori rotondi Foro cieco
Materiale corpo principale Acciaio inox Corpo principale, trattamento superficie NA Corpo principale, D.E. D(Ø) 35
Corpo principale, altezza t(mm) 15 Unità di vendita Scatola/confezione

Si trova sulla pagina di Dado di tenuta G1, il codice articolo è il seguente: GNG1-M5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GNG1-M5.

Tipologia prodotto

Codice componente
GNG1-M6
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale

112.25 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10M6

Supporto tecnico