Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C2-M5X20-W-5P
Codice componente
|
---|
C2-M5X20-W-5P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Materiale corpo principale | Sezione di attacco, materiale | Sezione di attacco, trattamento superficie | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | Trattamento superficie corpo principale, dettagli | Unità di vendita | Colore | Codice JAN | Codice d'ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.66 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | M5 | 20 | ASA | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 32 | 17 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Bianco | 3702005209309 | 363-2385 |
Loading...
Corpo principale, tipo | A T | Sezione di montaggio | Filettatura maschio | Lavorazione sul lato | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo a T | Barra | Funzione aggiuntiva | NA | Lavorazione lato filettato | NA |
Corpo principale, trattamento superficie | NA |
Si trova sulla pagina di Manopola Candy, il codice articolo è il seguente: C2-M5X20-W-5P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C2-M5X20-W-5P.
Configura
Proprietà di base
Sezione di attacco, materiale
Trattamento superficie corpo principale, dettagli
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Materiale corpo principale
Sezione di attacco, trattamento superficie
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
Unità di vendita
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
C1-M4X20-B-5P |
C1-M4X20-R-5P |
C1-M4X20-W-5P |
C3-M6X15-B-5P |
C3-M6X15-R-5P |
C3-M6X15-W-5P |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Materiale corpo principale | Sezione di attacco, materiale | Sezione di attacco, trattamento superficie | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | Trattamento superficie corpo principale, dettagli | Unità di vendita | Colore | Codice JAN | Codice d'ordine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.34 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | M4 | 20 | ASA | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 24 | 10 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Blu | 3701004209341 | 363-2270 | ||
4.34 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | M4 | 20 | ASA | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 24 | 10 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Rosso | 3701004209327 | 363-2296 | ||
4.34 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | - | M4 | 20 | ASA | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 24 | 10 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Bianco | 3701004209303 | 363-2300 | ||
6.57 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | M6 | 15 | ASA | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 32 | 17 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Blu | 3703006159341 | 363-2393 | ||
6.22 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | M6 | 15 | ASA | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 32 | 17 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Rosso | 3703006159327 | 363-2415 | ||
6.57 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | M6 | 15 | ASA | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 32 | 17 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Bianco | 3703006159303 | 363-2423 |