Dadi Well tipo standard

Dadi Well tipo standard
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A rubber blind nut that is effective in sealing, insulating, and preventing vibration in one-sided work. Can be softly fastened onto thin metal materials, resin, glass, and ceramic, etc. Particularly effective against reducing noise from fan motors, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WNST-C-330L-BR
WNST-C-440-BR
WNST-C-440L-5-BR
WNST-C-440L-BR
WNST-C-550-BR
WNST-C-550L-BR
WNST-C-630-BR
WNST-C-650L-BR
WNST-E-650L-BR
WNST-E-820-BR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Tipo Durezza
(HsA)
Peso unità
(g)
Passo
(mm)

0.95 €

0.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103Tipo lungo701.00.5

0.65 €

1 5 giorni 104Standard701.30.7

0.75 €

0.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104Tipo lungo501.50.7

0.72 €

1 5 giorni 104Tipo lungo701.50.7

0.95 €

1 5 giorni 105Standard702.20.8

0.95 €

1 5 giorni 105Tipo lungo702.80.8

0.74 €

0.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106Standard704.51

1.10 €

1 5 giorni 106Tipo lungo705.91

1.84 €

1 Disponibile 6 giorni 106Tipo lungo705.01

5.14 €

1 Disponibile 6 giorni 108Standard608.31.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma Trattamento superficie NA Tipi di filettatura vite Filettatura metrica grossa
Applicazione/funzioni Crimpatura Trattamento superficie (dettagli) NA Materiale corpo Gomma cloroprenica

Supporto tecnico