Dadi con martinetto LN

Dadi con martinetto LN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The nut can be stably and easily fastened in one-sided work. This nut can be fastened on a wide range of works from metal to materials that are flexible and break easily. This nut can also be used in places that incur vibrations. The foot will open based on the shape even when the work surface is not flat.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JN-M4LN
JN-M5LN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Passo
(mm)

1.14 €

1 Disponibile 6 giorni 1040.7

1.06 €

0.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ferro Trattamento superficie NA Tipi di filettatura vite Filettatura metrica grossa
Applicazione/funzioni Crimpatura Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico