Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IWT-H-71
Carico applicato | For Heavy Load | Materiale | Spring Steel | D.E. D(Ø) | 71 |
---|---|---|---|---|---|
D.I. d(Ø) | 36 | Altezza libera Ho(mm) | 5.6 | Spessore piastra t(mm) | 4 |
Total deflection amount(mm) | 1.6 | Sales Unit | Box/Package |
Si trova sulla pagina di Molla a disco in acciaio per carichi pesanti (standard Iwata), prodotta da Iwata Denko, il codice articolo è il seguente: IWT-H-71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IWT-H-71.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali