Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SD-17S-06-08
Codice componente
|
---|
SD-17S-06-08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno K (mm) | Lunghezza piena A (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Proprietà | Materiale corpo | Coppia nominale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Tipo | Rigidità torsionale (N·m/gradi) | Prodotti in kit/articolo singolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.79 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1,0–inf. a 3,0 | 6 | 8 | 17.5 | 24.9 | 10,001–78,000 | Senza gioco / Momento di inerzia ridotto / Assorbimento delle vibrazioni / Tipo compatto | Lega di alluminio | 1.76 | 15000 | - | Vite di fermo | 119 | Kit prodotto |
Loading...
Tipo | Oldham | Disallineamento ammesso | NA | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Categoria | Corpo giunto | Materiale paracolpi | Resina acetalica |
Si trova sulla pagina di Giunti a stella / serraggio a vite / disco, POM / corpo: alluminio / SD / KAYSEVEN, il codice articolo è il seguente: SD-17S-06-08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SD-17S-06-08.
Configura
Proprietà di base
Proprietà
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno K(mm)
Lunghezza piena A(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Materiale corpo
Coppia nominale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Tipo
Rigidità torsionale(N·m/gradi)
Prodotti in kit/articolo singolo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SD-17C-03-05 |
SD-17C-03-06 |
SD-17C-03-06.35 |
SD-17S-06.35-06.35 |
SD-17S-06.35-07 |
SD-17S-06.35-08 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno K (mm) | Lunghezza piena A (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Proprietà | Materiale corpo | Coppia nominale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Tipo | Rigidità torsionale (N·m/gradi) | Prodotti in kit/articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.51 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1,0–inf. a 3,0 | 3 | 5 | 17.5 | 24.9 | 10,001–78,000 | Momento di inerzia ridotto / Senza gioco / Tipo compatto / Assorbimento delle vibrazioni | Lega di alluminio | 1.76 | 15000 | - | Morsetto | 119 | Kit prodotto | |
35.51 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1,0–inf. a 3,0 | 3 | 6 | 17.5 | 24.9 | 10,001–78,000 | Momento di inerzia ridotto / Senza gioco / Tipo compatto / Assorbimento delle vibrazioni | Lega di alluminio | 1.76 | 15000 | - | Morsetto | 119 | Kit prodotto | |
35.51 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1,0–inf. a 3,0 | 3 | 6.35 | 17.5 | 24.9 | 10,001–78,000 | Momento di inerzia ridotto / Senza gioco / Tipo compatto / Assorbimento delle vibrazioni | Lega di alluminio | 1.76 | 15000 | - | Morsetto | 119 | Kit prodotto | |
27.79 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1,0–inf. a 3,0 | 6.35 | 6.35 | 17.5 | 24.9 | 10,001–78,000 | Momento di inerzia ridotto / Senza gioco / Tipo compatto / Assorbimento delle vibrazioni | Lega di alluminio | 1.76 | 15000 | - | Vite di fermo | 119 | Kit prodotto | |
27.79 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1,0–inf. a 3,0 | 6.35 | 7 | 17.5 | 24.9 | 10,001–78,000 | Momento di inerzia ridotto / Senza gioco / Tipo compatto / Assorbimento delle vibrazioni | Lega di alluminio | 1.76 | 15000 | - | Vite di fermo | 119 | Kit prodotto | |
27.79 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1,0–inf. a 3,0 | 6.35 | 8 | 17.5 | 24.9 | 10,001–78,000 | Momento di inerzia ridotto / Senza gioco / Tipo compatto / Assorbimento delle vibrazioni | Lega di alluminio | 1.76 | 15000 | - | Vite di fermo | 119 | Kit prodotto |