Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Liquido applicabile | D.I. d (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Materiale parte di collegamento | Diametro esterno lama (Ø) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Lunghezza (mm) | Diametro esterno senza lama (φ) | Diametro nominale (Diametro foro) | Passo (mm) | Spessore piastra (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.24 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 7.2 | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 12.1 | -10~250 | 1000 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
63.79 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 7.2 | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 12.1 | -10~250 | 1100 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
66.34 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 7.2 | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 12.1 | -10~250 | 1200 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
68.92 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 7.2 | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 12.1 | -10~250 | 1300 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
71.48 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 7.2 | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 12.1 | -10~250 | 1400 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
74.03 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 7.2 | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 12.1 | -10~250 | 1500 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
76.58 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 7.2 | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 12.1 | -10~250 | 1600 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
79.13 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 7.2 | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 12.1 | -10~250 | 1700 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
81.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 7.2 | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 12.1 | -10~250 | 1800 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
84.25 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 7.2 | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 12.1 | -10~250 | 1900 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
86.80 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 7.2 | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 12.1 | -10~250 | 2000 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
43.36 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 7.2 | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 12.1 | -10~250 | 300 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
45.91 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 7.2 | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 12.1 | -10~250 | 400 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
48.46 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 7.2 | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 12.1 | -10~250 | 500 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
51.01 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 7.2 | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 12.1 | -10~250 | 600 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
53.58 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 7.2 | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 12.1 | -10~250 | 700 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
56.13 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 7.2 | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 12.1 | -10~250 | 800 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
58.68 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 7.2 | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 12.1 | -10~250 | 900 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
64.72 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 10.5 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 1000 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
67.29 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 10.5 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 1100 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
69.84 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 10.5 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 1200 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
72.39 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 10.5 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 1300 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
74.95 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 10.5 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 1400 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
77.50 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 10.5 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 1500 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
80.05 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 10.5 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 1600 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
82.63 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 10.5 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 1700 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
85.19 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 10.5 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 1800 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
87.74 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 10.5 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 1900 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
90.29 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 10.5 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 2000 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
46.84 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 10.5 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 300 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
49.39 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 10.5 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 400 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
51.95 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 10.5 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 500 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
54.51 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 10.5 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 600 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
57.07 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 10.5 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 700 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
59.62 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 10.5 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 800 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
62.17 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 10.5 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16.3 | -10~250 | 900 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
80.56 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1000 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
84.81 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1100 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
89.08 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1200 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
93.34 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1300 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
97.60 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1400 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
101.85 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1500 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
106.10 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1600 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
110.38 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1700 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
80.89 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1800 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
83.94 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 1900 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
87.01 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 2000 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
50.75 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 300 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
55.00 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 400 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
59.26 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 500 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
63.51 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 600 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
67.79 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 700 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
72.04 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 800 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
76.28 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 13 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 19.6 | -10~250 | 900 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
100.03 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 1000 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
105.15 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 1100 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
110.26 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 1200 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
80.73 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 1300 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
84.41 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 1400 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
88.08 € | 1 | 7 giorni | 10 | Vapore / Acqua / Olio / Aria | 19 | 65 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 26.9 | -10~250 | 1500 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 |
Loading...
Tipo | Tubo flessibile | Tubo | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Parte di collegamento | Attacco |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di raccordo 1 | Raccordi in metallo D | Tipo di raccordo 2 | Raccordi in metallo D | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Treccia | Disponibile | Tipo di tubo | STD | Lama | Strato singolo |
Configura
Proprietà di base
Liquido applicabile
D.I. d(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Materiale parte di collegamento
Lunghezza(mm)
Diametro esterno senza lama(φ)
Diametro nominale (Diametro foro)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali