Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NK2300KF/SUS316L-KF50-400
Codice componente
|
---|
NK2300KF/SUS316L-KF50-400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tubo | D.I. d (Ø) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Min. raggio di curvatura (mm) | Materiale parte di collegamento | Lunghezza (mm) | Diametro esterno senza lama (φ) | Misura flangia | Spessore piastra (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316.03 € | 1 | 10 giorni | 10 | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 50.5 | 0.2 | 120 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 400 | 65 | KF50 | 0.25 |
Loading...
Tipo | Tubo flessibile | Liquido applicabile | Gas / Aria | Parte di collegamento | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Treccia | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -15::150 | Con flangia | Flangia KF |
Tipo di tubo | CLT |
Si trova sulla pagina di Tubo flessibile per vuoto con flangia NK-2300KF KF, il codice articolo è il seguente: NK2300KF/SUS316L-KF50-400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NK2300KF/SUS316L-KF50-400.
Configura
Proprietà di base
Tubo
Materiale parte di collegamento
Tipo
D.I. d(Ø)
Pressione di esercizio massima(MPa)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza(mm)
Diametro esterno senza lama(φ)
Misura flangia
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NK2300KF/SUS304-KF10-1300 |
NK2300KF/SUS304-KF10-1400 |
NK2300KF/SUS304-KF10-1500 |
NK2300KF/SUS316L-KF50-500 |
NK2300KF/SUS316L-KF50-600 |
NK2300KF/SUS316L-KF50-700 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tubo | D.I. d (Ø) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Min. raggio di curvatura (mm) | Materiale parte di collegamento | Lunghezza (mm) | Diametro esterno senza lama (φ) | Misura flangia | Spessore piastra (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.28 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1300 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
81.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1400 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
83.63 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1500 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
333.01 € | 1 | 10 giorni | 10 | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 50.5 | 0.2 | 120 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 500 | 65 | KF50 | 0.25 | ||
349.98 € | 1 | 10 giorni | 10 | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 50.5 | 0.2 | 120 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 600 | 65 | KF50 | 0.25 | ||
366.95 € | 1 | 10 giorni | 10 | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 50.5 | 0.2 | 120 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 700 | 65 | KF50 | 0.25 |