Tubo flessibile per vuoto con flangia NK-2300KF KF (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NK2300KF/SUS316L-KF50-1100

Codice componente
NK2300KF/SUS316L-KF50-1100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTubo D.I. d
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Materiale parte di collegamento Lunghezza
(mm)
Diametro esterno senza lama
(φ)
Misura flangia Spessore piastra
(t)

434.83 €

1 10 giorni 10[Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)50.50.2120[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)110065KF500.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tubo flessibile Liquido applicabile Gas / Aria Parte di collegamento Flangia
Treccia NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -15::150 Con flangia Flangia KF
Tipo di tubo CLT

Si trova sulla pagina di Tubo flessibile per vuoto con flangia NK-2300KF KF, il codice articolo è il seguente: NK2300KF/SUS316L-KF50-1100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NK2300KF/SUS316L-KF50-1100.

Tipologia prodotto

Codice componente
NK2300KF/SUS304-KF10-1300
NK2300KF/SUS304-KF10-1400
NK2300KF/SUS304-KF10-1500
NK2300KF/SUS316L-KF50-1200
NK2300KF/SUS316L-KF50-1300
NK2300KF/SUS316L-KF50-1400
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSTubo D.I. d
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Materiale parte di collegamento Lunghezza
(mm)
Diametro esterno senza lama
(φ)
Misura flangia Spessore piastra
(t)

80.28 €

1 9 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)12.50.340[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)130016.5KF100.15

81.95 €

1 9 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)12.50.340[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)140016.5KF100.15

83.63 €

1 9 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)12.50.340[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)150016.5KF100.15

451.80 €

1 10 giorni 10[Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)50.50.2120[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)120065KF500.25

468.78 €

1 10 giorni 10[Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)50.50.2120[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)130065KF500.25

485.75 €

1 10 giorni 10[Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)50.50.2120[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)140065KF500.25

Supporto tecnico