Sunlock【1-2,000 Pezzi per confezione】

Sunlock

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
The cross section of the SUNLOCK screw is non-circular with its three vertices shifting spirally. These two formation features enable smooth screwing with little torque. The female thread is formed with plastic processing, so there are no shavings when cut. In addition, there is a loosening prevention function thanks to the elimination of the gap between the male and female threads due to the post-molding spring-back effect. Plastic processing during molding creates stronger female threads and high retention.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
00001700-M3X10-410
00001700-M4X16-410
00001700-M4X25-410
00001700-M4X35-410
00001700-M5X10-410
00001700-M5X12-410
00001700-M5X14-410
00001700-M5X30-410
00001701-M5X25-410
00001702-M3X8-410
00001702-M3X10-410
00001702-M4X50-410
00001702-M5X12-410
00001702-M5X20-410
00001703-M3X8-410
00001703-M3X14-410
00001711-M4X40-410
00001711-M4X50-410
00001720-M4X8-410
00001720-M4X20-410
00001720-M4X25-410
00001720-M4X30-410
00002700-M6X35-410
00002700-M6X45-410
00002700-M6X65-410
00002700-M6X75-410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo in dettaglio Misura nominale vite (M) Lunghezza L o l (mm) Profilo foro di montaggio Profilo di base Unità di vendita Diametro esterno testa

0.11 €

1 Disponibile 5 giorni 10Testa cilindrica310Testa PhillipsStandard (profilo rotondo)Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

0.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10Testa cilindrica416Testa PhillipsStandard (profilo rotondo)Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

0.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10Testa cilindrica425Testa PhillipsStandard (profilo rotondo)Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

0.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10Testa cilindrica435Testa PhillipsStandard (profilo rotondo)Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

0.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10Testa cilindrica510Testa PhillipsStandard (profilo rotondo)Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

0.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10Testa cilindrica512Testa PhillipsStandard (profilo rotondo)Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

44.93 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10Testa cilindrica514Testa PhillipsStandard (profilo rotondo)Scatola/confezione-

0.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10Testa cilindrica530Testa PhillipsStandard (profilo rotondo)Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

23.70 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10Disco525Testa PhillipsStandard (profilo rotondo)Scatola/confezione-

0.11 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Testa bombata] Testa bombata38Testa PhillipsStandard (profilo rotondo)Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

0.11 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Testa bombata] Testa bombata310Testa PhillipsStandard (profilo rotondo)Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

80.38 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10[Testa bombata] Testa bombata450Testa PhillipsStandard (profilo rotondo)Scatola/confezione-

0.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Testa bombata] Testa bombata512Testa PhillipsStandard (profilo rotondo)Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

0.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Testa bombata] Testa bombata520Testa PhillipsStandard (profilo rotondo)Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

65.14 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10Vite di fermo38Testa PhillipsStandard (profilo rotondo)Scatola/confezione-

82.98 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10Vite di fermo314Testa PhillipsStandard (profilo rotondo)Scatola/confezione-

58.81 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10Disco440Testa PhillipsStandard (profilo rotondo)Scatola/confezioneD7

72.50 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10Disco450Testa PhillipsStandard (profilo rotondo)Scatola/confezioneD7

0.16 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Testa bombata] Testa bombata48Testa PhillipsStandard (profilo rotondo)Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)D8

74.88 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10[Testa bombata] Testa bombata420Testa PhillipsStandard (profilo rotondo)Scatola/confezioneD8

87.54 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10[Testa bombata] Testa bombata425Testa PhillipsStandard (profilo rotondo)Scatola/confezioneD8

50.42 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10[Testa bombata] Testa bombata430Testa PhillipsStandard (profilo rotondo)Scatola/confezioneD8

82.14 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10[Standard] Standard635-EsagonoScatola/confezione-

104.40 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10[Standard] Standard645-EsagonoScatola/confezione-

68.69 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10[Standard] Standard665-EsagonoScatola/confezione-

79.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10[Standard] Standard675-EsagonoScatola/confezione-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Gambo, passivazione Profilo punta Punta rotonda Profilo aggiuntivo Standard
Con filettatura Vite automaschiante Applicazione Standard

Supporto tecnico