Ruote in Gomma per carichi medi (Modello SB) Cuscinetti precaricati (SB75)

Ruote in Gomma per carichi medi (Modello SB) Cuscinetti precaricati SB75
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SB75

Marca: YODONO

Prezzo: 19.89

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno rotella D/Diametro esterno pneumatico A: 75 Ø

Larghezza rotella W1/Larghezza pneumatico B: 32 mm

Diametro albero d/Diametro foro D: 10 Ø

Larghezza mozzo W/Larghezza mozzo C: 38 mm

Max. Carico/carico ammesso: 70 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SB75

Codice componente
SB75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno rotella D/Diametro esterno pneumatico A
(Ø)
Larghezza rotella W1/Larghezza pneumatico B
(mm)
Diametro albero d/Diametro foro D
(Ø)
Larghezza mozzo W/Larghezza mozzo C
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)

19.89 €

1 10 giorni 7532103870

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Materiale bozzello Gomma naturale Cuscinetto Disponibile

Si trova sulla pagina di Ruote in Gomma per carichi medi (Modello SB) Cuscinetti precaricati, il codice articolo è il seguente: SB75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SB75.

Tipologia prodotto

Codice componente
SB150
SB180
SB200-20
SB200-25
SB230
SB90
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno rotella D/Diametro esterno pneumatico A
(Ø)
Larghezza rotella W1/Larghezza pneumatico B
(mm)
Diametro albero d/Diametro foro D
(Ø)
Larghezza mozzo W/Larghezza mozzo C
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)

59.73 €

1 Disponibile 10 giorni 150452057200

71.65 €

1 Disponibile 10 giorni 180452057230

81.90 €

1 Disponibile 10 giorni 200452057260

87.55 €

1 Disponibile 6 giorni 200452557260

86.91 €

1 Disponibile 10 giorni 230512563290

27.17 €

1 6 giorni 90321238110

Supporto tecnico