Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
USB-G75 |
USB-G100 |
USB-G130 |
USB-G150 |
USB-G180 |
USB-G200 |
USB-G250 |
USB-G300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A (mm) | Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B (mm) | Diametro esterno rotella D (Ø) | Eccentricità E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.39 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 122 | 140.01~220.00 | 156.8 | 62 | 62 | 85 | 85 | 75 | 25 | |
115.78 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 145 | 140.01~220.00 | 206.1 | 80 | 80 | 107 | 107 | 100 | 30 | |
119.46 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 178 | 220.01~320.00 | 294.3 | 122 | 122 | 95 | 95 | 130 | 40 | |
133.37 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 210 | 320.01~485.00 | 343.4 | 100 | 100 | 126 | 126 | 150 | 45 | |
144.53 € | 1 | 10 giorni | 230 | 320.01~485.00 | 421.8 | 102 | 102 | 137 | 137 | 180 | 45 | ||
171.05 € | 1 | 9 giorni | 255 | 485.01~750.00 | 490.5 | 112 | 112 | 145 | 145 | 200 | 50 | ||
272.09 € | 1 | 10 giorni | 315 | 485.01~750.00 | 637.7 | 140 | 140 | 177 | 177 | 250 | 65 | ||
379.42 € | 1 | 10 giorni | 360 | 485.01~750.00 | 735.8 | 150 | 150 | 187 | 187 | 300 | 105 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma in poliuretano |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Categoria di carico | Carico medio |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A(mm)
Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B(mm)
Diametro esterno rotella D(Ø)
Eccentricità E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali