Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HB-G300X100
Codice componente
|
---|
HB-G300X100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A (mm) | Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B (mm) | Diametro esterno rotella D (Ø) | Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio (mm) | Eccentricità E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518.33 € | 1 | 9 giorni | 355 | 750,01~ | 882.9 | 167 | 167 | 205 | 205 | 300 | 100 | 90 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma naturale |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione | Materiale raccordo | Ghisa nodulare duttile | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Categoria di carico | Carico pesante |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli in Gomma per carichi pesanti (Modello HB-g) Montaggio duttile FCD, il codice articolo è il seguente: HB-G300X100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HB-G300X100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A(mm)
Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B(mm)
Diametro esterno rotella D(Ø)
Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio(mm)
Eccentricità E(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HB-G130X65 |
HB-G150X100 |
HB-G150X50 |
HB-G300X65 |
HB-G300X75 |
HB-G300X90 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A (mm) | Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B (mm) | Diametro esterno rotella D (Ø) | Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio (mm) | Eccentricità E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.96 € | 1 | 9 giorni | 178 | 220.01~320.00 | 245.3 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 65 | 35 | ||
280.50 € | 1 | 9 giorni | 225 | 485.01~750.00 | 510.1 | 115 | 115 | 165 | 165 | 150 | 100 | 60 | ||
111.83 € | 1 | 9 giorni | 210 | 220.01~320.00 | 220.7 | 100 | 100 | 126 | 126 | 150 | 50 | 40 | ||
358.80 € | 1 | 9 giorni | 330 | 485.01~750.00 | 568.9 | 155 | 155 | 195 | 195 | 300 | 65 | 70 | ||
379.12 € | 1 | 9 giorni | 375 | 485.01~750.00 | 671.9 | 155 | 155 | 195 | 195 | 300 | 75 | 70 | ||
428.20 € | 1 | 9 giorni | 375 | 750,01~ | 789.7 | 155 | 155 | 195 | 195 | 300 | 90 | 70 |