Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UHB-G150X75
Codice componente
|
---|
UHB-G150X75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A (mm) | Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B (mm) | Diametro esterno rotella D (Ø) | Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio (mm) | Eccentricità E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.13 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 210 | 485.01~750.00 | 470.9 | 110 | 110 | 142 | 142 | 150 | 75 | 45 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma uretanica |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Materiale raccordo | Ghisa nodulare duttile | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Categoria di carico | Carico pesante |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli con perno in Uretano per carichi pesanti (Modello UHB-g) Montaggio Duttile FCD, il codice articolo è il seguente: UHB-G150X75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UHB-G150X75.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A(mm)
Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B(mm)
Diametro esterno rotella D(Ø)
Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio(mm)
Eccentricità E(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UHB-G130X65 |
UHB-G150X100 |
UHB-G150X50 |
UHB-G180X50 |
UHB-G180X65 |
UHB-G180X75 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A (mm) | Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B (mm) | Diametro esterno rotella D (Ø) | Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio (mm) | Eccentricità E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.09 € | 1 | 10 giorni | 178 | 320.01~485.00 | 441.5 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 65 | 35 | ||
351.51 € | 1 | 9 giorni | 225 | 750,01~ | 853.5 | 115 | 115 | 165 | 165 | 150 | 100 | 60 | ||
141.37 € | 1 | 9 giorni | 210 | 320.01~485.00 | 421.8 | 100 | 100 | 126 | 126 | 150 | 50 | 40 | ||
173.14 € | 1 | 9 giorni | 230 | 320.01~485.00 | 470.9 | 105 | 105 | 137 | 137 | 180 | 50 | 45 | ||
240.92 € | 1 | 9 giorni | 235 | 485.01~750.00 | 588.6 | 110 | 110 | 147 | 147 | 180 | 65 | 45 | ||
287.12 € | 1 | 9 giorni | 235 | 485.01~750.00 | 735.8 | 130 | 130 | 168 | 168 | 180 | 75 | 50 |