Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UHB-G100X65
Codice componente
|
---|
UHB-G100X65 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A (mm) | Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B (mm) | Diametro esterno rotella D (Ø) | Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio (mm) | Eccentricità E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.78 € | 1 | 10 giorni | 140 | 320.01~485.00 | 372.8 | 100 | 100 | 130 | 130 | 100 | 65 | 35 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma uretanica |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Materiale raccordo | Ghisa nodulare duttile | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Categoria di carico | Carico pesante |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli con perno in Uretano per carichi pesanti (Modello UHB-g) Montaggio Duttile FCD, il codice articolo è il seguente: UHB-G100X65.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UHB-G100X65.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A(mm)
Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B(mm)
Diametro esterno rotella D(Ø)
Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio(mm)
Eccentricità E(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UHB-G100X50 |
UHB-G130X50 |
UHB-G130X65 |
UHB-G150X100 |
UHB-G150X50 |
UHB-G150X65 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A (mm) | Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B (mm) | Diametro esterno rotella D (Ø) | Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio (mm) | Eccentricità E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.66 € | 1 | 10 giorni | 140 | 320.01~485.00 | 323.7 | 85 | 85 | 115 | 115 | 100 | 50 | 35 | ||
111.08 € | 1 | 10 giorni | 178 | 320.01~485.00 | 372.8 | 95 | 95 | 122 | 122 | 130 | 50 | 40 | ||
156.36 € | 1 | 10 giorni | 178 | 320.01~485.00 | 441.5 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 65 | 35 | ||
332.92 € | 1 | 9 giorni | 225 | 750,01~ | 853.5 | 115 | 115 | 165 | 165 | 150 | 100 | 60 | ||
133.89 € | 1 | 9 giorni | 210 | 320.01~485.00 | 421.8 | 100 | 100 | 126 | 126 | 150 | 50 | 40 | ||
167.78 € | 1 | 10 giorni | 210 | 485.01~750.00 | 568.9 | 100 | 100 | 130 | 130 | 150 | 65 | 40 |