Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UHB-G250X65
Codice componente
|
---|
UHB-G250X65 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A (mm) | Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B (mm) | Diametro esterno rotella D (Ø) | Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio (mm) | Eccentricità E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355.57 € | 1 | 10 giorni | 315 | 750,01~ | 814.2 | 136 | 136 | 175 | 175 | 250 | 65 | 80 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma uretanica |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Materiale raccordo | Ghisa nodulare duttile | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Categoria di carico | Carico pesante |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli con perno in Uretano per carichi pesanti (Modello UHB-g) Montaggio Duttile FCD, il codice articolo è il seguente: UHB-G250X65.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UHB-G250X65.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A(mm)
Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B(mm)
Diametro esterno rotella D(Ø)
Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio(mm)
Eccentricità E(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UHB-G130X65 |
UHB-G150X100 |
UHB-G150X50 |
UHB-G250X75 |
UHB-G250X90 |
UHB-G300X100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A (mm) | Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B (mm) | Diametro esterno rotella D (Ø) | Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio (mm) | Eccentricità E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.36 € | 1 | 10 giorni | 178 | 320.01~485.00 | 441.5 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 65 | 35 | ||
332.92 € | 1 | 9 giorni | 225 | 750,01~ | 853.5 | 115 | 115 | 165 | 165 | 150 | 100 | 60 | ||
133.89 € | 1 | 9 giorni | 210 | 320.01~485.00 | 421.8 | 100 | 100 | 126 | 126 | 150 | 50 | 40 | ||
391.98 € | 1 | 10 giorni | 315 | 750,01~ | 981 | 136 | 136 | 175 | 175 | 250 | 75 | 70 | ||
478.89 € | 1 | 10 giorni | 315 | 750,01~ | 1226.3 | 155 | 155 | 200 | 200 | 250 | 90 | 70 | ||
715.57 € | 1 | 10 giorni | 355 | 750,01~ | 1471.5 | 167 | 167 | 205 | 205 | 300 | 100 | 90 |