Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MHA-MG300X75
Codice componente
|
---|
MHA-MG300X75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A (mm) | Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B (mm) | Diametro esterno rotella D (Ø) | Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio (mm) | Eccentricità E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
657.57 € | 1 | 10 giorni | 375 | 485.01~750.00 | 672 | 155 | 155 | 195 | 195 | 300 | 75 | 70 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Ghisa nodulare duttile | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Categoria di carico | Carico pesante |
Si trova sulla pagina di Ruote in Gomma con perno per Carichi pesanti con specificazioni per l'utilizzo navale (Modello MGA-mg), il codice articolo è il seguente: MHA-MG300X75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MHA-MG300X75.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A(mm)
Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B(mm)
Diametro esterno rotella D(Ø)
Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio(mm)
Eccentricità E(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MHA-MG150X75 |
MHA-MG200X75 |
MHA-MG250X90 |
MHA-MG300X100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A (mm) | Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B (mm) | Diametro esterno rotella D (Ø) | Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio (mm) | Eccentricità E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331.24 € | 1 | 10 giorni | 210 | 320.01~485.00 | 338.5 | 110 | 110 | 142 | 142 | 150 | 75 | 45 | ||
388.10 € | 1 | 10 giorni | 255 | 320.01~485.00 | 441.5 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 75 | 50 | ||
641.17 € | 1 | 10 giorni | 315 | 485.01~750.00 | 524.8 | 155 | 155 | 200 | 200 | 250 | 90 | 70 | ||
785.96 € | 1 | 19 giorni | 355 | 750,01~ | 882.9 | 167 | 167 | 205 | 205 | 300 | 100 | 90 |