Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RJM100
Codice componente
|
---|
RJM100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A (mm) | Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B (mm) | Diametro esterno rotella D (Ø) | Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio (mm) | Eccentricità E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.25 € | 1 | 6 giorni | 144 | 220.01~320.00 | 294.3 | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 50 | 37 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma uretanica |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Categoria di carico | Carico pesante |
Si trova sulla pagina di Ruote in uretano con perno per carichi pesanti (modello RJM), il codice articolo è il seguente: RJM100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RJM100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A(mm)
Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B(mm)
Diametro esterno rotella D(Ø)
Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio(mm)
Eccentricità E(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RJM130 |
RJM200 |
RJM65 |
RJM75 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A (mm) | Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B (mm) | Diametro esterno rotella D (Ø) | Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio (mm) | Eccentricità E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 177 | 320.01~485.00 | 441.5 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 50 | 40 | |
173.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 250 | 485.01~750.00 | 588.6 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 63 | 58 | |
45.74 € | 1 | 6 giorni | 92 | 140.01~220.00 | 166.8 | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 32 | ||
45.25 € | 1 | 6 giorni | 105 | 140.01~220.00 | 196.2 | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 35 |