Ruote MC in nylon montate per carichi pesanti (modello RRKH)

Ruote MC in nylon montate per carichi pesanti (modello RRKH)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Press-made caster with heavy weight specification.
· A low cost economical choice for various applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RRKH50
RRKH65
RRKH75
RRKH100
RRKH130
RRKH200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A
(mm)
Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B
(mm)
Diametro esterno rotella D
(Ø)
Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio
(mm)

32.40 €

1 6 giorni 72140.01~220.00196.2663682825027

43.88 €

1 Disponibile 10 giorni 92220.01~320.00294.39147124806538

45.74 €

1 6 giorni 105320.01~485.00392.410352136857538

63.48 €

1 6 giorni 144320.01~485.00451.3103521398810045

90.57 €

1 6 giorni 177485.01~750.00490.5100561409613050

134.12 €

1 Disponibile 10 giorni 250485.01~750.00647.51126315110220063

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello Nylon MC
Caratteristiche rotella Resistenza agli oli Categoria di carico Carico pesante

Supporto tecnico