Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RNN-M5 |
RNN-M6 |
RNN-M8 |
RNN-M10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | Unità di vendita | No | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 30 | 17 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 1 | ||
99.58 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | M6 | 38 | 19 | Scatola/confezione | 2 | ||
78.57 € | 70 Pezzi per confezione | 1 conf. | 13 giorni | M8 | 45 | 20 | Scatola/confezione | 3 | ||
97.59 € | 70 Pezzi per confezione | 1 conf. | 13 giorni | M10 | 45 | 20 | Scatola/confezione | 3 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Filettatura femmina | Lavorazione sul lato | Concavità |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | NA | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Foro cieco | Lavorazione sedi viti di fermo | NA |
Materiale corpo principale | Ferro | Corpo principale, trattamento superficie | NA | Sezione di attacco, materiale | Ferro |
Sezione di attacco, trattamento superficie | NA | Trattamento superficie corpo principale, dettagli | NA |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
Unità di vendita
No
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali