T maschio di servizio MRT in acciaio inox 316 (Codici componente)

T maschio di servizio MRT in acciaio inox 316
  • Sconto volumi elevati
Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MRT-6-1

Codice componente
MRT-6-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

59.17 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio
Tipo di collegamento Diramazione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, diramazione tubo Raccordo a T di servizio con filettatura maschio Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
D.E. tubo applicabile(Ø) 6 Tipo di filettatura di collegamento PT Misura nominale vite 1/8B(6A)
Pressione di esercizio massima(MPa) 41 Trattamento superficie NA Specifiche misura Misura metrica (MILLIMETRI)

Si trova sulla pagina di T maschio di servizio MRT in acciaio inox 316, il codice articolo è il seguente: MRT-6-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MRT-6-1.

Supporto tecnico