T maschi FC per acciaio

T maschi FC per acciaio
The product features a structure/functionality which allows for high tolerance to both external and internal high temperature/heat and durability against vibration, shock and rough handling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FC-6X1/8

Codice componente
FC-6X1/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.73 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN 1.1149 Equiv. Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio (Per usi generici)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Olio / Polvere Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento A T
Tipo raccordo Raccordi a innesto Misura tubo applicabile Misura metrica per tubo in acciaio Materiale del tubo applicabile Acciaio
Misura nominale 1(mm) 6 D.E. tubo applicabile 1(mm) 6 Tipo di filettatura di collegamento R
Misura nominale vite 1/8B(6A) Pressione di esercizio massima(MPa) 21 Trattamento superficie NA
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa Specifiche misura Misura metrica

Si trova sulla pagina di T maschi FC per acciaio, il codice articolo è il seguente: FC-6X1/8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FC-6X1/8.

Supporto tecnico