Codice articolo del costruttore: T-1
Marca: FUJI SPECIAL
Prezzo: 76.97 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Misura tubo applicabile: Misura JIS per tubo in acciaio
Misura nominale A 1: 25
Misura nominale B 1: 1
Misura nominale 1: - mm
D.E. tubo applicabile 1: 34 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T-1
Codice componente
|
---|
T-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura tubo applicabile | Misura nominale A 1 | Misura nominale B 1 | Misura nominale 1 (mm) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Specifiche misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.97 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 25 | 1 | - | 34 | Misura imperiale |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN 1.1149 Equiv. | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Olio / Polvere | Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto | Profilo di collegamento | A T |
Tipo raccordo | Raccordi a innesto | Materiale del tubo applicabile | Acciaio | Pressione di esercizio massima(MPa) | 21 |
Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Si trova sulla pagina di Unione a T per acciaio al carbonio, il codice articolo è il seguente: T-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T-1.
Configura
Proprietà di base
Misura nominale 1(mm)
Tipo
Misura tubo applicabile
Misura nominale A 1
Misura nominale B 1
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Specifiche misura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
T-1/2 |
T-1/4 |
T-1/8 |
T-10 |
T-11/2 |
T-11/4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura tubo applicabile | Misura nominale A 1 | Misura nominale B 1 | Misura nominale 1 (mm) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Specifiche misura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.47 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 15 | 1/2 | - | 21.7 | Misura imperiale | ||
28.96 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 8 | 1/4 | - | 13.80 | Misura imperiale | ||
24.35 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 6 | 1/8 | - | 10.50 | Misura imperiale | ||
24.35 € | 1 | 5 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 10 | 10 | Misura metrica | ||
94.26 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 40 | 1 1/2 | - | 48.6 | Misura imperiale | ||
102.40 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 32 | 1 1/4 | - | 42.7 | Misura imperiale |