CONNETTORE FEMMINA per tubo in rame modello B, giunto senza svasatura GS-1 (Codici componente)

CONNETTORE FEMMINA per tubo in rame modello B, giunto senza svasatura GS-1
B-type high-pressure fitting for copper tubes. Various types available with fast delivery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GS-1-6-RC1/8-B

Codice componente
GS-1-6-RC1/8-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.97 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ottone Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per usi generici)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.)
Tipo raccordo Raccordi a innesto Misura tubo applicabile Misura mm per tubo in rame Materiale del tubo applicabile Rame
Misura nominale 1(mm) 6 D.E. tubo applicabile 1(mm) 6 Tipo di filettatura di collegamento Rc
Misura nominale vite 1/8B(6A) Pressione di esercizio massima(MPa) 15 Trattamento superficie NA
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Si trova sulla pagina di CONNETTORE FEMMINA per tubo in rame modello B, giunto senza svasatura GS-1, il codice articolo è il seguente: GS-1-6-RC1/8-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GS-1-6-RC1/8-B.

Supporto tecnico