Codice articolo del costruttore: GU-2-4-B
Marca: FUJI SPECIAL
Prezzo: 16.37 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Misura nominale 1: 4 mm
D.E. tubo applicabile 1: 4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GU-2-4-B
Tipo | Attacco | Materiale | Ottone | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordi a innesto | Misura tubo applicabile | Misura mm per tubo in rame | Materiale del tubo applicabile | Rame |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 15 | Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Si trova sulla pagina di PARATIA per tubo in rame modello B, giunto svasato modello GU-2, il codice articolo è il seguente: GU-2-4-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GU-2-4-B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale 1(mm)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GU-2-14-B |
GU-2-15-B |
GU-2-16-B |
GU-2-18-B |
GU-2-6-B |
GU-2-8-B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale 1 (mm) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
41.46 € | 1 | 6 giorni | 14 | 14 | ||
42.00 € | 1 | 6 giorni | 15 | 15 | ||
53.73 € | 1 | 6 giorni | 16 | 16 | ||
62.79 € | 1 | 6 giorni | 18 | 18 | ||
20.65 € | 1 | 6 giorni | 6 | 6 | ||
23.84 € | 1 | 6 giorni | 8 | 8 |