Giunto in rame, giunto in rame per trasporto acqua bollente, adattatore a vite esterna

Giunto in rame, giunto in rame per trasporto acqua bollente, adattatore a vite esterna
  • Sconto volumi elevati
A selection of copper tube fittings manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Copper tube fittings for hot water - Copper tube with outer screw adapter.
· Material: Phosphorus-deoxidized copper
· Applicable fluids: Water
· Connection type: Screw <=> Pipe. Direction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M154-9.52
M154-12.70
M154-15.88
M154-34.92
M154-41.28
M154-53.98
M154-79.38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale A 1 Misura nominale B 1 D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale vite Vite di montaggio nominale (Parti correlate)

10.36 €

1 Disponibile 10 giorni 81/49.521/4B(8A)1/2

11.89 €

1 6 giorni 103/812.703/8B(10A)3/8

7.69 €

1 6 giorni 151/215.881/2B(15A)1/2

32.24 €

1 Disponibile 10 giorni 321 1/434.921 1/4B(32A)1 1/4

41.08 €

1 15 giorni 401 1/241.281 1/2B(40A)1 1/2

81.76 €

1 Disponibile 10 giorni 50253.982B(50A)2

214.06 €

1 10 giorni 80379.383B(80A)3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Rame disossidato al fosforo Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per costruzione)
Liquido applicabile Acqua Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a saldare Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.)
Tipo raccordo Raccordo a saldare Misura tubo applicabile Misura per tubo in rame per costruzione Materiale del tubo applicabile Rame
Tipo di filettatura di collegamento R

Supporto tecnico