Giunto in rame, giunto in rame per trasporto acqua bollente, gomito con aggancio a parete (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M148CP-1/2X22.22

Codice componente
M148CP-1/2X22.22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.23 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale In bronzo Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per costruzione)
Liquido applicabile Acqua Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a saldare Profilo di collegamento Gomito
Tipo raccordo Raccordo a saldare Misura tubo applicabile Misura per tubo in rame per costruzione Misura nominale A 1 20
Misura nominale B 1 3/4 Materiale del tubo applicabile Rame D.E. tubo applicabile 1(mm) 22.22
Tipo di filettatura di collegamento Rp Misura nominale vite 1/2B(15A) Vite di montaggio nominale (Parti correlate) 3/4

Si trova sulla pagina di Giunto in rame, giunto in rame per trasporto acqua bollente, gomito con aggancio a parete, il codice articolo è il seguente: M148CP-1/2X22.22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M148CP-1/2X22.22.

Supporto tecnico