Giunto a tubo di rame, giunto a tubo di rame per erogare acqua calda, giunto a tubo di rame antincendio, Giunto a tubo di rame situato all'esterno della cavitá dell'adattatore

Giunto a tubo di rame, giunto a tubo di rame per erogare acqua calda, giunto a tubo di rame antincendio, Giunto a tubo di rame situato all'esterno della cavitá dell'adattatore
  • Sconto volumi elevati
Adatta come raccordo per il collegamento di apparecchi per l'approvvigionamento idrico e l'erogazione di acqua calda. Per la brasatura utilizzare le saldature MB M171G5, M171G1, M171GF e MB High Flux M171HC per tubi di rame.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M150A-1/2X9.52
M150A-1/2X12.7
M150A-1/2X15.88
M150A-1/2X22.22
M150A-1X28.58
M150A-3/4X15.88
M150A-3/4X22.22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale A 1 Misura nominale B 1 D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale vite Vite di montaggio nominale (Parti correlate)

8.29 €

1 10 giorni 81/49.521/2B(15A)1/2

5.40 €

1 6 giorni 103/812.701/2B(15A)3/8

5.63 €

1 6 giorni 151/215.881/2B(15A)1/2

7.41 €

1 Disponibile 6 giorni 203/422.221/2B(15A)3/4

17.34 €

1 10 giorni 25128.581B(25A)1

7.41 €

1 6 giorni 151/215.883/4B(20A)1/2

8.29 €

1 6 giorni 203/422.223/4B(20A)3/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Rame disossidato al fosforo Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per costruzione)
Liquido applicabile Acqua Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a saldare Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.)
Tipo raccordo Raccordo a saldare Misura tubo applicabile Misura per tubo in rame per costruzione Materiale del tubo applicabile Rame
Tipo di filettatura di collegamento G (Filettatura femmina)

Supporto tecnico