Giunto in rame, giunto in rame per trasporto acqua bollente, adattatore con vite esterna per giunti flessibili

Giunto in rame, giunto in rame per trasporto acqua bollente, adattatore con vite esterna per giunti flessibili
  • Sconto volumi elevati
Adattatore per tubi in rame per tubi liberi. Per la saldatura, utilizzare MB Solder M171G5, M171G1, M171GF e MB High Flux M171HC per tubo di rame.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M154F-1/2X12.7
M154F-1/2X15.88
M154F-3/4X22.22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale A 1 Misura nominale B 1 D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale vite Vite di montaggio nominale (Parti correlate)

5.20 €

1 Disponibile 6 giorni 103/812.701/2B(15A)3/8

5.20 €

1 6 giorni 151/215.881/2B(15A)1/2

8.96 €

1 6 giorni 203/422.223/4B(20A)3/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale In bronzo Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per costruzione)
Liquido applicabile Acqua Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a saldare Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.)
Tipo raccordo Raccordo a saldare Misura tubo applicabile Misura per tubo in rame per costruzione Materiale del tubo applicabile Rame
Tipo di filettatura di collegamento G (Filettatura maschio)

Supporto tecnico