Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SCS13-MU-3/8B
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Tubo tipo U |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Filettatura nominale M1 | 3/8B(10A) | Filettatura di collegamento tipo M1 | R |
Massima pressione antiurto ammessa(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Trattamento superficie | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::220 | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Si trova sulla pagina di Giunto filettato in acciaio inox per tubo metrico (modello U) MU, il codice articolo è il seguente: SCS13-MU-3/8B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCS13-MU-3/8B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali