Vite a testa piatta standard A

Vite a testa piatta standard A
  • Sconto volumi elevati
The blade material uses SS400. Due to continuous winding, smooth transportation is achieved. Both right-handed and left-handed can be shipped with short delivery time.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-100R
A-125R
A-200L
A-200R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno standard φD2
(mm)
Direzione dell'avvolgimento Passo piastra P1
(mm)
Diametro interno standard φD1
(mm)

186.46 €

1 Disponibile 7 giorni 100Destra10034.0

196.66 €

1 Disponibile 7 giorni 125Destra12542.7

280.14 €

1 Disponibile 7 giorni 200Sinistra20060.5

241.69 €

1 Disponibile 7 giorni 200Destra20060.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di lavorazione piastra Laminazione in continuo Materiale EN 1.0038 Equiv. Lunghezza piastra L1(mm) 1500

Supporto tecnico