Vite a testa piatta standard B

Vite a testa piatta standard B
  • Sconto volumi elevati
The blade material uses SS400. Both right-handed and left-handed can be shipped with short delivery time.

[Features]
· Blade material uses SS400 equivalent product.
· It has been processed with a specialized blade production machine, and the blade is welded every 1 pitch.
· In both right and left handed, B-90 to B-375 standard stock available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-190-76L
B-240-89R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno standard φD2
(mm)
Direzione dell'avvolgimento Passo piastra P1
(mm)
Diametro interno standard φD1
(mm)

353.78 €

1 Disponibile 7 giorni 190Sinistra16076.3

390.16 €

1 Disponibile 7 giorni 240Destra20089.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di lavorazione piastra Giunto saldato Materiale EN 1.0038 Equiv. Lunghezza piastra L1(mm) 1500

Supporto tecnico