Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S2L-16X10 |
S2L-16X20 |
S2L-16X25 |
S2L-16.8X11 |
S2L-16.8X20 |
S2L-16.8X25 |
S2L-20X4 |
S2L-20X10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Materiale parte di collegamento | Dimensioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97.68 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | φ16×10m | ||
231.82 € | 1 | 10 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | φ16×20m | ||
278.07 € | 1 | 10 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | φ16×25m | ||
155.26 € | 1 | 10 giorni | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | φ16.8×11m | ||
231.82 € | 1 | 10 giorni | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | φ16.8×20m | ||
278.07 € | 1 | 10 giorni | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | φ16.8×25m | ||
79.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 20 (φ19.5)×4m | |
170.16 € | 1 | 10 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 20(φ19.5)×10m |
Loading...
Tipo | Tubi flessibili | Liquido applicabile | Acqua | Treccia | NA |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale parte di collegamento
Dimensioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali