Banda a sella con lato largo (Inossidabile) (Codici componente)

Banda a sella con lato largo (Inossidabile)
  • Sconto volumi elevati
A selection of wide saddle bands (stainless steel) manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use.
· Material: SUS304· Applicable tube types: PVC tube· Principal tube outer diameters (mm): 10 to <20.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M168SW-16

Codice componente
M168SW-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.88 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta a sella D.E. tubo applicabile principale(mm) 20–inf. a 30 Tipo di tubo applicabile Tubo in cloruro di vinile
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Trattamento superficie NA Dimensioni nominali tubo compatibile(mm) 16

Si trova sulla pagina di Banda a sella con lato largo (Inossidabile), il codice articolo è il seguente: M168SW-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M168SW-16.

Supporto tecnico