Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1/4MYYP70S303 |
1/4MYYP100S303 |
1/4MYYP140S303 |
1/8MYYP03S303W |
1/8MYYP04S303W |
1/8MYYP05S303W |
3/8MYYP180S303 |
3/8MYYP230S303 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Classificazione angolo di apertura getto (l’angolo di irrorazione alla pressione atmosferica standard) (gradi) | Volume getto (alla pressione atmosferica standard) (l/min) | Vite di montaggio nominale | Specifiche | Classificazione volume getto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.22 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 140 | 7 | R1/4 | Senza filtro | 70 | ||
12.22 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 140 | 10 | R1/4 | Senza filtro | 100 | ||
12.99 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 140 | 14 | R1/4 | Senza filtro | 140 | ||
23.72 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 100 | 0.3 | R1/8 | Con filtro | 03 | |
23.72 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 120 | 0.4 | R1/8 | Con filtro | 04 | |
23.72 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 130 | 0.5 | R1/8 | Con filtro | 05 | |
18.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 140 | 18 | R3/8 | Senza filtro | 180 | |
18.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 140 | 23 | R3/8 | Senza filtro | 230 |
Loading...
Forma iniezione | Settore angolo largo | Fluidi | Un fluido | Tipo | Un fluido |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua | Pressione standard(MPa) | 0.15 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Classificazione angolo di apertura getto (l’angolo di irrorazione alla pressione atmosferica standard)(gradi)
Volume getto (alla pressione atmosferica standard)(l/min)
Vite di montaggio nominale
Specifiche
Classificazione volume getto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali