Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OHUJB-130
Codice componente
|
---|
OHUJB-130 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Sede di montaggio A (mm) | Sede di montaggio B (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | Eccentricità E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.71 € | 1 | 9 giorni | 177 | 220.01~320.00 | 245.3 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro lungo | 76.5(83) | 76.5(83) | 108 | 108 | 130 | 35 | 40 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | Categoria di carico | Carico medio |
---|
Si trova sulla pagina di Ruote orientabili a pressione modello JB per carichi medi ruote con perno (con freno) con cuscinetti, il codice articolo è il seguente: OHUJB-130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OHUJB-130.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Sede di montaggio A(mm)
Sede di montaggio B(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella W(mm)
Eccentricità E(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OHJB-200 |
OHJB-75 |
OHUJB-100 |
OHUJB-150 |
OHUJB-200 |
OHUJB-250 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Sede di montaggio A (mm) | Sede di montaggio B (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | Eccentricità E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.63 € | 1 | 6 giorni | 250 | 220.01~320.00 | 245.3 | Gomma | - | Foro lungo | 106(112) | 106(112) | 140 | 140 | 200 | 45 | 53 | ||
25.80 € | 1 | 6 giorni | 101 | 35.01~80.00 | 78.5 | Gomma | - | Foro lungo | 60(66) | 60(66) | 82 | 82 | 75 | 32 | 27 | ||
53.13 € | 1 | 6 giorni | 144 | 140.01~220.00 | 176.6 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro lungo | 68(73) | 68(73) | 95 | 95 | 100 | 32 | 35 | ||
86.37 € | 1 | 6 giorni | 198 | 220.01~320.00 | 294.3 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro lungo | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 38 | 45 | ||
118.52 € | 1 | 6 giorni | 250 | 320.01~485.00 | 392.4 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro lungo | 106(112) | 106(112) | 140 | 140 | 200 | 42 | 53 | ||
161.97 € | 1 | 6 giorni | 305 | 485.01~750.00 | 490.5 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 45 | 71 |