Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OHK-75 |
OHK-100 |
OHK-130 |
OHK-180 |
OHK-250 |
OHUK-75 |
OHUK-100 |
OHUK-150 |
OHUK-200 |
OHUK-250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Sede di montaggio A (mm) | Sede di montaggio B (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.65 € | 1 | 6 giorni | 101 | 35.01~80.00 | 78.5 | Gomma | - | Foro rotondo | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | ||
18.60 € | 1 | 6 giorni | 144 | 80.01~140.00 | 98.1 | Gomma | - | Foro lungo | 75(80) | 40(45) | 115 | 80 | 100 | 35 | ||
31.85 € | 1 | 6 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 176.6 | Gomma | - | Foro lungo | 93(103) | 52(58) | 137 | 93 | 130 | 38 | ||
53.45 € | 1 | 9 giorni | 240 | 220.01~320.00 | 225.6 | Gomma | - | Foro lungo | 103(113) | 54(64) | 155 | 102 | 180 | 45 | ||
109.06 € | 1 | 6 giorni | 305 | 320.01~485.00 | 323.7 | Gomma | - | Foro lungo | 135(145) | 75(85) | 200 | 140 | 250 | 50 | ||
20.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 101 | 80.01~140.00 | 117.6 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | |
28.24 € | 1 | 6 giorni | 144 | 140.01~220.00 | 176.6 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro lungo | 75(80) | 40(45) | 115 | 80 | 100 | 32 | ||
53.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 198 | 220.01~320.00 | 294.3 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro lungo | 94(102) | 53(57) | 137 | 93 | 150 | 38 | |
78.59 € | 1 | 6 giorni | 250 | 320.01~485.00 | 392.4 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro lungo | 103(113) | 54(64) | 155 | 102 | 200 | 42 | ||
151.17 € | 1 | 6 giorni | 305 | 485.01~750.00 | 490.5 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro lungo | 135(145) | 75(85) | 200 | 140 | 250 | 45 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Categoria di carico | Carico medio |
---|
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Sede di montaggio A(mm)
Sede di montaggio B(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella W(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali