Registrati
1
Configura
  • Tipo ruota
  • Altezza di montaggio H(mm)
  • Diam. rotella D(Ø)
  • Eccentricità E(mm)
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 6 giorni lavorativi

Rotelle super resistenti serie H per carichi ultra pesanti resine rinforzate con fibre fenoliche

Rotelle super resistenti serie H per carichi ultra pesanti resine rinforzate con fibre fenoliche

Codice componente:

Sono stati trovati. 5 candidati non definiti.
Quantità:

Informazioni sul prodotto

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

Tipo ruota

Altezza di montaggio H

(mm)

Diam. rotella D

(Ø)

Eccentricità E

(mm)

Quantità minima d'ordine
Con piastra universale
190
152
57
1 pezzi
Con piastra universale
257
203
57
1 pezzi
Con piastra universale
292
254
57
1 pezzi
Con piastra fissa
257
203
-
1 pezzi
Con piastra fissa
292
254
-
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
131.84 €
( 156.89 € )
6 giorni lavorativi
164.61 €
( 195.89 € )
6 giorni lavorativi
186.84 €
( 222.34 € )
6 giorni lavorativi
188.00 €
( 223.72 € )
6 giorni lavorativi
154.64 €
( 184.02 € )
6 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

The hardware swivel part uses a 6 mm thick steel plate and is heat treated to prevent wear and deformation caused by heavy loads or shock. A grease inlet is provided on the swivel hardware, receiver, and axle.