Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LS-4042-S1 |
LS-4042-S1-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Metodo di avanzamento | Superficie tavola (lunghezza) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (mm) | Carico ammesso (N) | Metodo di bloccaggio | Tipo | Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | Posizione di montaggio parte di azionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.19 € | 1 | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 50.1~100 | [EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standard | 40 | 40 | 98 | [Disco] Morsetto piastra | Standard | 0,5mm | Lato | ||
204.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 50.1~100 | [EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standard | 40 | 40 | 98 | [Disco] Morsetti piastra su lato operativo | Standard | 0,5mm | Lato |
Loading...
Materiale tavola | Acciaio inox | Trattamento superficie tavola | Ossido di cromo nero | Meccanismo di guida | Rulli incrociati |
---|---|---|---|---|---|
Categoria | Corpo principale | Tipo | Tavola X | Parallelismo(µm) | 15 |
Rigidità torsionale e rigidità di beccheggio("/N•cm) | 0.04 | Rigidità torsionale e rigidità di imbardata("/N•cm) | 0.04 | Rigidità torsionale e rigidità di rotolamento("/N•cm) | 0.02 |
Direzione di movimento | Asse X, 1 direzione |
Configura
Proprietà di base
Metodo di avanzamento
Metodo di bloccaggio
Tipo
Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm)
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Superficie tavola (lunghezza)(mm)
Superficie tavola (larghezza)(mm)
Carico ammesso(N)
Tipo
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola
Posizione di montaggio parte di azionamento
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali