VCR tavola X / Y ad altissima precisione (regolazione manuale)

VCR tavola X / Y ad altissima precisione (regolazione manuale)
[Features]
High-precision stage using V groove and cross roller (V-CR type) for the travel guide.
Can be used for a wide range of purposes, such as precise positioning of the work and a sampling stage of measurement equipment.
■ [LD-241] [LD-243]
The operating section is attached on the center or the side.
Feeding is performed with a standard micrometer or a digital micrometer.
■ [LD-242]
Available with a vernier scale or magnescale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LD-241-C1
LD-241-S1
LD-243-C7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMetodo di avanzamento Posizione di montaggio parte di azionamento

1,646.51 €

1 10 giorni 10[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standardPosizione centrale

1,646.51 €

1 10 giorni 10[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standardLato

3,274.34 €

1 20 giorni -[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro elettronico con display digitalePosizione centrale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm) 121– Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm) 121– Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 100.1–
Materiale tavola Acciaio Trattamento superficie tavola Cromatura nera Meccanismo di guida Gola a V e rulli incrociati
Superficie tavola (lunghezza)(mm) 125 Superficie tavola (larghezza)(mm) 150 Carico ammesso(N) 245
Parallelismo(µm) 60 Rigidità torsionale e rigidità di beccheggio("/N•cm) 0.02 Rigidità torsionale e rigidità di imbardata("/N•cm) 0.02
Rigidità torsionale e rigidità di rotolamento("/N•cm) 0.01 Metodo di bloccaggio Morsetto piastra Distanza percorsa/1 rotazione della manopola 0,5mm
Direzione di movimento 2 direzioni assi XY

Supporto tecnico