Tavola di posizionamente sottile (regolazione manuale) girevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RS-127
RS-147-2
RS-327
RS-627
RS-927
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSuperficie tavola (gamma di selezione) Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Meccanismo di guida Superficie tavola
(Ø)
Carico ammesso
(N)
Parallelismo
(µm)
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola

660.65 €

1 10 giorni 10101mm–30.1~50giunto in vetro smerigliato125mm4950Circa 2,5°

922.73 €

1 9 giorni 10101mm–100.1–[Rulli incrociati] Gola a V e rulli incrociati125mm14750Circa 2,5°

328.14 €

1 10 giorni 10–40mm5–30giunto in vetro smerigliato30mm9.8-Circa 7,5°

376.03 €

1 5 giorni 1041–70mm30.1~50giunto in vetro smerigliato60mm4930Circa 6,5°

471.28 €

1 5 giorni 1071–100mm30.1~50giunto in vetro smerigliato90mm4950Circa 3,5°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo tavola Profilo circolare Distanza percorsa (fine)(gradi) 360° Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Alluminio satinato anodizzato nero Corsa (angolo θ)(gradi) 360 Metodo di bloccaggio Manopola a vite
Posizione di montaggio parte di azionamento Manopola doppia Direzione di movimento Direzione di rotazione

Supporto tecnico