Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LM-213-1 |
LM-213-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | Posizione di montaggio parte di azionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
518.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | Circa 18mm | Manopola doppia | ||
565.97 € | 1 | 64 giorni | 10 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Doppia manopola avanzamento macro/micro |
Loading...
Tipo | Superficie orizzontale X + Z | Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm) | 41–60 | Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm) | 41–60 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Metodo di avanzamento | A cremagliera | Materiale tavola | Lega di alluminio |
Trattamento superficie tavola | Alluminio satinato anodizzato nero | Meccanismo di guida | Presenza | Superficie tavola (lunghezza)(mm) | 60 |
Superficie tavola (larghezza)(mm) | 60 | Carico ammesso(N) | 29.4 | Metodo di bloccaggio | Manopola a vite |
Direzione di movimento | 2 direzioni assi YZ |
Configura
Proprietà di base
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola
Posizione di montaggio parte di azionamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali