Gomito a 45° giunto a pressione Molco con attacco femmina su un lato per tubi in acciaio inox

Gomito a 45° giunto a pressione Molco con attacco femmina su un lato per tubi in acciaio inox
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
45SE-13
45SE-20
45SE-25
45SE-30
45SE-40
45SE-50
45SE-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Quantità (Diametro nominale Su)

14.22 €

1 7 giorni 13

17.38 €

1 7 giorni 20

21.91 €

1 7 giorni 25

63.63 €

1 7 giorni 30

78.98 €

1 7 giorni 40

87.91 €

1 7 giorni 50

132.82 €

1 7 giorni 60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Gomito a 45° Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA Temperatura d'esercizio massima(°C) 0::80
Metodo di esecuzione Tipo stampato Unità ordinate 1 pz

Supporto tecnico