Raccordo isolante per giunto a pressione Molco (per tubi in acciaio con rivestimento in cloruro di vinile)

Raccordo isolante per giunto a pressione Molco (per tubi in acciaio con rivestimento in cloruro di vinile)
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IUV-13X1/2
IUV-20X3/4
IUV-25X1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale 3 Quantità (Diametro nominale Su)

59.29 €

1 7 giorni 1/213

75.57 €

1 7 giorni 3/420

89.34 €

1 7 giorni 125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipo di attacco - Tubo diametro diverso Giunto dritto Materiale del tubo applicabile Acciaio
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA Temperatura d'esercizio massima(°C) 0::40
Metodo di esecuzione Tipo stampato Unità ordinate 1 pz

Supporto tecnico