Codice articolo del costruttore: WP-BS-13
Marca: BENKAN
Prezzo: 23.37 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Quantità (Diametro nominale Su): 13
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WP-BS-13
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Trattamento superficie | NA | Temperatura d'esercizio massima(°C) | 0::80 | Metodo di esecuzione | Stampato con funzione di sicurezza |
Unità ordinate | 1 pz |
Si trova sulla pagina di Giunto a pressione Double Press attacco femmina con guarnizione con funzione di sicurezza per tubi in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: WP-BS-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WP-BS-13.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Quantità (Diametro nominale Su)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WP-BS-20 |
WP-BS-25 |
WP-BS-30 |
WP-BS-40 |
WP-BS-50 |
WP-BS-60 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Quantità (Diametro nominale Su) |
---|---|---|---|---|---|
22.24 € | 1 | 7 giorni | 20 | ||
30.28 € | 1 | 7 giorni | 25 | ||
33.63 € | 1 | 7 giorni | 30 | ||
42.25 € | 1 | 7 giorni | 40 | ||
56.58 € | 1 | 7 giorni | 50 | ||
83.02 € | 1 | 7 giorni | 60 |