Raccordo a pressione J–gomito a 90° (riduttore) per tubi in polietilene reticolato-polibutilene【5 Pezzi per confezione】

Raccordo a pressione J–gomito a 90° (riduttore) per tubi in polietilene reticolato-polibutilene
Fittings for cross-linked polyethylene and Polybutene pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

J90E-16X13

Codice componente
J90E-16X13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.95 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Fluidi applicabili Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale Gomito a 90° Materiale tubo applicabile Polietilene / Polibutene
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.5 Trattamento superficie N/A Temperatura d'esercizio massima(°C) 0::80
Metodo di esecuzione Stampato (Per tubo in resina reticolata) Diametro nominale 16 Diametro nominale 2 13
Unità ordinate Confezione A (Con 5 pz)

Si trova sulla pagina di Raccordo a pressione J–gomito a 90° (riduttore) per tubi in polietilene reticolato-polibutilene, il codice articolo è il seguente: J90E-16X13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto J90E-16X13.

Supporto tecnico