Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JMAJL-10X1/2 |
JMAJL-13X1/2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|
90.29 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 10 | ||
88.59 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 13 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Fluidi applicabili | Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Direzione Filettatura⇔Tubo | Tipi di collegamento, direzione vite, tubo | Dritto con filettatura maschio | Materiale tubo applicabile | Polietilene / Polibutene |
Tipi di filettatura di collegamento | G | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.5 | Trattamento superficie | N/A |
Temperatura d'esercizio massima(°C) | 0::80 | Metodo di esecuzione | Stampato (Per tubo in resina reticolata) | Diametro nominale 3 | 1/2 |
Unità ordinate | Confezione A (Con 5 pz) |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali