Raccordo a pressione compatibile con tubi in polietilene reticolato-polibutilene, giunto JP, attacco femmina / J di conversione Molco【5 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Raccordo a pressione compatibile con tubi in polietilene reticolato-polibutilene, giunto JP, attacco femmina / J di conversione Molco
[Applicazioni] Utilizzato per l'alimentazione idrica, l'acqua calda, l'acqua calda e fredda, l'acqua di raffreddamento, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JSHM-16X20

Codice componente
JSHM-16X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

65.30 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Fluidi applicabili Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale Riduttore Materiale tubo applicabile Polietilene / Polibutene
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.5 Trattamento superficie N/A Temperatura d'esercizio massima(°C) 0::80
Metodo di esecuzione Stampato (Per tubo in resina reticolata) Diametro nominale (Su) 2 20 Diametro nominale 16
Unità ordinate Confezione A (Con 5 pz)

Si trova sulla pagina di Raccordo a pressione compatibile con tubi in polietilene reticolato-polibutilene, giunto JP, attacco femmina / J di conversione Molco, il codice articolo è il seguente: JSHM-16X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JSHM-16X20.

Supporto tecnico