Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EGC-13 |
EGC-20 |
EGC-25 |
EGC-30 |
EGC-40 |
EGC-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Quantità (Diametro nominale Su) | |
---|---|---|---|---|---|
42.17 € | 1 | 7 giorni | 13 | ||
50.78 € | 1 | 7 giorni | 20 | ||
62.06 € | 1 | 7 giorni | 25 | ||
77.42 € | 1 | 7 giorni | 30 | ||
85.15 € | 1 | 7 giorni | 40 | ||
108.01 € | 1 | 7 giorni | 50 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Altro | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Trattamento superficie | NA | Temperatura d'esercizio massima(°C) | 0::80 | Metodo di esecuzione | A innesto rapido |
Standard applicabili | Per JIS, G 3448 | Unità ordinate | 1 pz |
Configura
Proprietà di base
Quantità (Diametro nominale Su)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali