Codice articolo del costruttore: EGBS-25
Marca: BENKAN
Prezzo: 63.37 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Quantità (Diametro nominale Su): 25
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EGBS-25
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Trattamento superficie | NA | Temperatura d'esercizio massima(°C) | 0::80 | Metodo di esecuzione | A innesto rapido |
Standard applicabili | Per JIS, G 3448 | Unità ordinate | 1 pz |
Si trova sulla pagina di Raccordo rapido / Raccordo CE e presa bidirezionale, EGBS, il codice articolo è il seguente: EGBS-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EGBS-25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Quantità (Diametro nominale Su)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EGBS-13 |
EGBS-20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Quantità (Diametro nominale Su) |
---|---|---|---|---|---|
45.36 € | 1 | 7 giorni | 13 | ||
49.80 € | 1 | 7 giorni | 20 |